PD-E
Português
Indicações sobre o Manual de instruções
Relativamente a este Manual de instruções
- Antes da colocação em funcionamento, leia este manual de instruções. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências neste Manual de instruções e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual de instruções.
Explicação dos símbolos
Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras de aviso:Símbolos no manual de instruções
Neste manual de instruções são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Consultar o manual de instruções |
![]() |
Instruções de utilização e outras informações úteis |
![]() |
Manuseamento com materiais recicláveis |
![]() |
Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico |
Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Estes números remetem para a figura respectiva no início do presente manual de instruções. |
![]() |
A numeração nas imagens indica passos de trabalho importantes ou componentes importantes para os passos de trabalho. No texto, estes passos de trabalho ou componentes são realçados com os respectivos números, p. ex. (3) . |
![]() |
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto . |
![]() |
Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto. |
Símbolos dependentes do produto
Símbolos gerais
Símbolos que são utilizados em associação com o produto.![]() |
Se existente no produto, isso significa que o produto foi certificado por este organismo de certificação para o mercado americano e canadiano de acordo com as normas em vigor. |
![]() |
KCC‑REM-HLT‑PD-E |
![]() |
Tecla Ligar/Desligar |
![]() |
Tecla de medição |
![]() |
Tecla de menu |
![]() |
Tecla de apagar ("Clear") |
![]() |
Tecla direita |
![]() |
Tecla esquerda |
Dados informativos sobre o produto
Os produtos
A designação e o número de série são indicados na placa de características.
- Registe o número de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produtoMedidor laser PD-E Geração 01 N.° de série
Informação laser no produto
Informação laserInformação laser
![]() |
Laser da classe 2, com base na norma IEC60825-1/EN60825-1:2007 e corresponde à norma CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). |
![]() |
Laser da classe 2. Não olhar para o raio laser. Não direccionar o raio para outras pessoas ou para zonas onde se possam encontrar outras pessoas, que não estejam relacionadas com os trabalhos com o laser. |
![]() |
Recicle os desperdícios. |
Segurança
Normas de segurança
Informação básica no que se refere a normas de segurança
Além das regras especificamente mencionadas em cada capítulo deste manual de instruções, deve observar sempre os pontos a seguir indicados. O produto e seu equipamento auxiliar podem representar perigo se usados incorrectamente por pessoas não qualificadas ou se usados para fins diferentes daqueles para os quais foram concebidos.- Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
- Esteja atento ao que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com o produto. Não utilize o produto se estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distracção durante a utilização do produto pode causar ferimentos graves.
- Não torne os equipamentos de segurança ineficazes nem retire avisos e informações.
- Um aparafusamento incorrecto do produto pode originar emissão de radiação para o exterior, que exceda a Classe 2. Mande reparar o produto apenas no Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Não é permitida a modificação ou manipulação do produto.
- Antes de cada colocação em funcionamento, verifique o funcionamento correcto do produto.
- Medições tiradas através de vidros ou outros objectos podem ser imprecisas.
- Condições de medição muito instáveis podem levar a erros de medição, por exemplo devido a pessoas que passam pelo raio medidor.
- Não aponte o produto na direcção do Sol ou de outras fontes de luz intensa.
- Considere as influências ambientais. Não utilize o aparelho onde exista risco de incêndio ou de explosão.
- Tenha em atenção as indicações contidas neste manual de instruções sobre utilização, conservação e manutenção.
Medidas gerais de segurança
- Antes da utilização, verifique o produto quanto a danos. Mande reparar os danos no Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Após uma queda ou outros esforços mecânicos, é necessário verificar a precisão do produto.
- Embora o produto tenha sido concebido para trabalhar sob árduas condições nas obras, este deve ser manuseado com cuidado, à semelhança do que acontece com quaisquer outros aparelhos de medição.
- Produtos que não estejam a ser utilizados, devem ser guardados num local seco, alto ou fechado, fora do alcance das crianças.
- O produto não foi concebido para ser utilizado por crianças.
- Respeite os requisitos nacionais de segurança no trabalho.
Organização apropriada dos locais de trabalho
- Evite posições de trabalho incorrectas quando estiver a trabalhar em cima de escadas. Mantenha uma posição de trabalho segura e equilibrada.
- Proteja o local da medição e, ao utilizar o produto, tenha atenção para não direccionar o raio de laser para outras pessoas ou para si próprio.
- Se o produto for levado de um ambiente muito frio para um ambiente quente ou vice-versa, permita que o produto se adapte à temperatura ambiente antes de o utilizar.
- Utilize o produto somente dentro dos limites de utilização definidos.
- Mantenha a janela de saída do laser limpa de modo a evitar medições imprecisas.
- Respeite as directivas para a prevenção de acidentes que vigoram no país de utilização.
Trabalho seguro com aparelhos laser
- Ferramentas laser da classe 2/Classe II só devem ser operadas por pessoal devidamente instruído.
- Os raios laser não devem passar à altura dos olhos.
- Devem ser tomadas precauções para que esteja assegurado que o raio laser não incida, de forma involuntária, sobre superfícies reflectoras.
- Devem ser tomadas medidas para assegurar que as pessoas não olham directamente para o raio laser.
- O trajecto do raio laser não deve passar para lá de áreas não vigiadas.
- Desligue o laser quando não estiver a ser utilizado.
- Armazene as ferramentas laser em locais vedados a pessoas não autorizadas.
Compatibilidade electromagnética
Embora a ferramenta esteja de acordo com todas as directivas e regulamentações obrigatórias, a Hilti não pode excluir totalmente a hipótese de a ferramenta poder sofrer danos devido a interferências causadas por radiação muito intensa. Nestas circunstâncias, deverá fazer medições comprovativas. A Hilti também não pode excluir totalmente a hipótese de outros equipamentos poderem sofrer interferências (por exemplo, equipamentos de navegação aérea). A ferramenta corresponde à classe A; Interferências em zonas residenciais não podem ser excluídas.Apenas para a Coreia: Este medidor laser é adequado para ondas electromagnéticas que ocorrem em instalações industriais (Classe A). O utilizador deverá ter isso em consideração e não utilizar este medidor laser em zonas residenciais.
Descrição
Vista geral do produto

- Superfícies de encosto na parte posterior
- Indicador LED de referência no encosto posterior
- Tecla esquerda
- Tecla de menu
- Tecla de medição
- Visor gráfico
- Indicador LED de referência no encosto anterior
- Tecla de medição lateral
- Tecla Ligar/ Desligar
- Tecla direita
- Alojamento para alça para a mão
- Tecla de apagar ("Clear")
- Rosca ¹/₄ polegada
- Espigão
- Janela de saída e de recepção do laser
- Mira óptica
- Rosca ¹/₄ polegada
Utilização correcta
O produto descrito é um medidor laser. Destina-se a medições individuais e a medições contínuas de distâncias.
Podem ser medidas distâncias em todos os alvos fixos, tais como betão, pedra, madeira, plástico e papel, etc. Não é permitida a utilização de prismas ou outros alvos muito reflectores e, se tentada, poderá falsear os resultados.O produto está aprovado para pilhas do tipo AAA.
Explicação das indicações no visor
Menu principal![]() |
Seleccionar a unidade de ângulo |
![]() |
Determinar a superfície a pintar |
![]() |
Versão simples de Pitágoras |
![]() |
Medir áreas e volumes |
![]() |
Seleccionar funções especiais |
![]() |
Seleccionar Função trapézio |
![]() |
Seleccionar Função Pitágoras Para distâncias horizontais e diagonais, é necessário, pelo menos, um ângulo recto. |
![]() |
Seleccionar Configurações |
![]() |
Efectuar medições indirectas Para medições em objectos estáticos como paredes, não é necessário nenhum ângulo determinado. |
![]() |
Estado de carga das pilhas |
![]() |
Haste de medição não desdobrada |
![]() |
Haste de medição desdobrada |
![]() |
Medir |
![]() |
Adicionar distâncias |
![]() |
Subtrair distâncias |
![]() |
Seleccionar |
![]() |
Não seleccionar |
![]() |
Seleccionar o tempo da medição |
![]() |
Seleccionar a calculadora |
![]() |
Aumento em percentagem |
![]() |
Unidades métricas |
![]() |
Unidades imperiais |
![]() |
Aumento em graus |
![]() |
Medir áreas rectangulares |
![]() |
Medir áreas triangulares |
![]() |
Medir volumes |
![]() |
Medir volumes cilíndricos |
![]() |
Seleccionar o modo de medição no exterior |
![]() |
Seleccionar o sensor de luminosidade automático |
![]() |
Determinar a superfície a pintar |
![]() |
Seleccionar Função de marcação |
![]() |
Seleccionar Função Delta Mín/Máx |
![]() |
Seleccionar temporizador |
![]() |
Seleccionar Função Desvio |
![]() |
Seleccionar Memória de dados |
![]() |
Medir 3 distâncias |
![]() |
2 Distâncias, medir 1 ângulo |
![]() |
Versão simples de Pitágoras |
![]() |
Versão dupla de Pitágoras |
![]() |
Versão composta de Pitágoras |
![]() |
Unidade de medição. Seleccionar unidade de medição: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Referências de medição. Seleccionar referência de medição: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Unidade de ângulo. Sleccionar a unidade de ângulo: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Seleccionar Modo de perito |
![]() |
Alterar a lista de favoritos |
![]() |
Activar a escala |
![]() |
Ligar/desligar o sinal acústico |
![]() |
Seleccionar o laser permanente |
![]() |
Seleccionar o sensor de luminosidade automático |
![]() |
Calibração do sensor de inclinação |
![]() |
Apresentar informação da ferramenta |
![]() |
Repor para as definições de fábrica |
![]() |
Medir distância horizontal indirecta |
![]() |
Medir distância vertical indirecta |
![]() |
Efectuar medições no tecto |
![]() |
Medir distância vertical indirecta II |
Incluído no fornecimento
Medidor laser, 2 pilhas, Manual de instruções, Certificado do fabricante.Características técnicas
Tensão nominal |
3 V |
Corrente nominal |
400 mA |
Altitude máxima de funcionamento acima da altitude de referência |
2 000 m (6 561 ft ‑ 10 in) |
Humidade relativa máxima do ar |
80 % |
Temperatura de funcionamento |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Precisão na medição de distância (2σ, desvio padrão) |
±1,0 mm |
Precisão na medição de inclinação (2σ, desvio padrão) |
±0,2° |
Potência de saída do laser |
< 1 mW |
Comprimento de onda Laser |
639 nm (0,0000252 in) |
Duração do impulso |
< 3,6 ns |
Período do pulso |
8,3 ns … 243 ns |
Peso (incluindo pilhas) |
165 g (5,8 oz) |
Temperatura de armazenamento |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
Classe laser em conformidade com EN 60825-1:2007 |
Laser da classe 2 |
Classe de protecção em conformidade com IEC 60529 |
IP 65 |
Utilização
Funções básicas
Navegue, com ajuda da tecla esquerda ou direita, para a respectiva função pretendida.- Para seleccionar uma função, accione sempre a tecla de medição.
Colocar pilhas

- Abra o compartimento das pilhas e coloque as pilhas.
Ligar e desligar o medidor laser
- No estado desligado, pressione a tecla Ligar/Desligar ou a tecla de medição, para ligar a ferramenta.
- No estado ligado, pressione a tecla Ligar/Desligar, para desligar a ferramenta.
Medição utilizando o espigão desdobrável

- Abra o espigão desdobrável a 90°. O espigão desdobrável pode agora ser utilizado como encosto.
- Abra o espigão desdobrável a 180°. A referência de medição passa automaticamente para a ponta do espigão.
Medir com placa alvo

- Utilize a placa alvo, para medir distâncias sob as seguintes condições desfavoráveis:
- Devido à sua superfície, a parede não reflecte.
- O ponto de medição não está sobre uma superfície.
- A distância a medir é demasiado grande.
- As condições de luminosidade são desfavoráveis (demasiada luz solar).
- Devido à sua superfície, a parede não reflecte.
- Nas medições com a placa alvo, adicione 1,2 mm às distâncias medidas.
Modo de medição
Efectuar uma medição individual
- Para activar o raio de laser, pressione brevemente a tecla de medição.
- Mantenha o raio de laser no ponto alvo.
- Pressione brevemente a tecla de medição para efectuar a medição.
- A distância medida é apresentada na linha inferior do visor.
- O valor medido da medição anterior é apresentado na linha superior do visor.
- A distância medida é apresentada na linha inferior do visor.
- Para uma outra medição, mantenha o laser no ponto alvo e inicie novamente a medição com a tecla de medição .
Efectuar a medição contínua
- Pressione a tecla de medição durante 2 segundos.
- Se o sinal acústico estiver ligado, segue-se um sinal acústico.
- Se o sinal acústico estiver ligado, segue-se um sinal acústico.
- Mova o medidor laser para o alvo ou para fora do alvo, até ser alcançada a distância pretendida.
- Pressione brevemente a tecla de medição.
- A distância medida é apresentada na linha inferior do visor.
- O valor medido da medição anterior é apresentado na linha superior do visor.
- A distância medida é apresentada na linha inferior do visor.
Seleccionar a unidade de ângulo
- No menu, seleccione o símbolo para a unidade de ângulo.
- Com auxílio da tecla esquerda ou direita, navegue até à unidade de ângulo pretendida.
- Seleccione a unidade de ângulo pretendida através da tecla de medição.
Medir áreas e volumes
Medir áreas rectangulares
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo para a largura do espaço e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo para o comprimento do espaço e pressione a tecla de medição.
Medir áreas triangulares
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o terceiro ponto alvo e pressione a tecla de medição.
Medir volumes
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
Medir volumes cilíndricos
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo para medir a altura do cilindro e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo para medir o diâmetro do cilindro e pressione a tecla de medição.
Funções especiais
Sensor de luminosidade automático
- No menu Funções especiais, seleccione o símbolo para o sensor de luminosidade automático.
Superfície a pintar
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo para o primeiro comprimento do espaço e pressione a tecla de medição.
- O resultado é guardado como resultado intermédio.
- O resultado é guardado como resultado intermédio.
- Direccione a ferramenta para o próximo comprimento do espaço e realize a medição com a tecla de medição.
- O segundo resultado é apresentado na tabela dos resultados provisórios. O resultado provisório a negrito é a soma dos comprimentos do espaço medidos.
- O segundo resultado é apresentado na tabela dos resultados provisórios. O resultado provisório a negrito é a soma dos comprimentos do espaço medidos.
- Repita este procedimento até todos os comprimentos do espaço estarem medidos.
- Pressione a tecla direita para mudar para a altura do espaço e confirme com a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para a altura do espaço e efectue a medição.
- A altura do espaço é medida e aparece na linha de resultados provisórios. A superfície a pintar é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
- A altura do espaço é medida e aparece na linha de resultados provisórios. A superfície a pintar é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
Função de marcação
- Introduza a distância manualmente. Para isso, seleccione o símbolo de teclado com a tecla esquerda ou direita, e confirme com a tecla de medição.
- Seleccione os números correspondentes e confirme com a tecla de medição.
- Para confirmar o valor, seleccione o símbolo de visto no canto inferior direito.
- Seleccione o símbolo de bandeirola.
- A distância por si seleccionada é indicada agora no espaço entre duas bandeirolas.
- A distância por si seleccionada é indicada agora no espaço entre duas bandeirolas.
- Pressione a tecla de medição para iniciar a medição.
- As setas no ecrã mostram a direcção em que deve deslocar a ferramenta. Uma vez alcançada a distância alvo, surgem setas pretas acima e abaixo da distância.
- As setas no ecrã mostram a direcção em que deve deslocar a ferramenta. Uma vez alcançada a distância alvo, surgem setas pretas acima e abaixo da distância.
- Para multiplicar a distância, continue a deslocar-se juntamente com a ferramenta. Do lado direito é apresentado quantos vezes já delimitou a distância.
- Pressione a tecla de medição, para finalizar a medição.
Função Delta Mín/Máx
- No menu Funções especiais, seleccione o símbolo para a Função Delta Mín/Máx.
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Pressione a tecla de medição, para finalizar a medição.
- As últimas distâncias medidas são apresentadas na linha de resultados.
- As últimas distâncias medidas são apresentadas na linha de resultados.
Memória de dados
- No menu Funções especiais, seleccione o símbolo para a memória de dados.
- Para apagar a memória de dados, no ecrã da memória de dados, mantenha pressionada a tecla C durante 2 segundos.
Função trapézio
Função trapézio (3 distâncias)
- No menu Funções trapézio, seleccione o símbolo para a Função trapézio para 3 distâncias.
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Após a medição da primeira distância, o gráfico solicita automaticamente a próxima medição.
- Após a medição da primeira distância, o gráfico solicita automaticamente a próxima medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o terceiro ponto alvo e pressione a tecla de medição.
Função trapézio com inclinação (2 distâncias, 1 ângulo)
- No menu Funções trapézio, seleccione o símbolo para a Função trapézio com inclinação.
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição..
Função Pitágoras
Pitágoras simples
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
Pitágoras dupla
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição..
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o terceiro ponto alvo e pressione a tecla de medição.
Versão composta de Pitágoras
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
Definições
Alterar a lista de favoritos
- Navegue até à função que pretende alterar e confirme com a tecla de medição.
- Navegue até à função pretendida e confirme com a tecla de medição.
Activar a escala
- Defina o número correspondente e confirme o valor com a tecla de medição.
- Seleccione o símbolo de visto, para confirmar o valor.
Calibração do sensor de inclinação
- Coloque a ferramenta sobre uma superfície horizontal e pressione a tecla de medição.
- Rode a ferramenta a 180° e pressione a tecla de medição.
- O sensor de inclinação está agora calibrado.
- O sensor de inclinação está agora calibrado.
Medições indirectas
Distância horizontal indirecta
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A distância e o ângulo de inclinação são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
- A distância e o ângulo de inclinação são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
Distância vertical indirecta (2 ângulos, 2 distâncias)
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- O gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
- A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
Medições no tecto
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- O gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
- A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
Distância vertical indirecta II (2 ângulos, 1 distância)
- Direccione a ferramenta para o ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- O gráfico solicita automaticamente a medição da segunda distância.
- A primeira distância e o ângulo são medidos e aparecem na linha de resultados provisórios.
- Direccione a ferramenta para o próximo ponto alvo e pressione a tecla de medição.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
- A distância alvo é calculada imediatamente e aparece na linha de resultados.
Conservação, transporte e armazenamento
Limpeza
- Não toque na janela com os dedos.
- Limpe a janela, soprando ou com um pano limpo e macio.
- Não utilize quaisquer outros líquidos a não ser álcool puro ou água.
Transporte
- Utilize a embalagem Hilti (ou similar) para transportar ou expedir a ferramenta.
Armazenamento e secagem
- Não guarde o produto se este estiver molhado. Deixe que seque antes de o arrumar e guardar.
- Para o armazenamento ou transporte do seu equipamento tenha em atenção os valores limite da temperatura, que estão indicados nos Dados técnicos.
- Após um armazenamento ou transporte prolongado do seu equipamento, efectue uma medição de verificação antes de utilizar o equipamento.
Reciclagem

De acordo com a directiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a correspondente transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas separadamente, sendo encaminhadas para um reaproveitamento ecológico.
Declaração FCC / Declaração IC
CUIDADO Este produto foi testado e declarado dentro dos limites da Classe B dos dispositivos digitais e conforme o estipulado no artigo 15 das normas FCC. Estes limites correspondem a um nível de protecção razoável contra interferências prejudiciais em instalações em zonas residenciais. Os produtos deste tipo geram e usam energias de radiofrequência e, também as podem irradiar. Podem, por isso, se não forem instalados e operados segundo as instruções, causar interferências nas comunicações rádio.Não há qualquer garantia de que não possam ocorrer interferências numa instalação em particular. Caso este produto provoque interferências na recepção de rádio ou de televisão, o que poderá ser verificado ao ligar e desligar o produto, a solução será tentar corrigir essa interferência com auxílio das seguintes medidas:
- Redireccione a antena de recepção ou mude-a de posição.
- Aumente a distância entre o produto e o receptor.
- Ligue o produto a uma tomada diferente da utilizada pelo receptor.
- Consulte o seu agente comercial ou um técnico de rádio ou televisão com experiência.
Este produto está de acordo com os requisitos no parágrafo 15 das especificações FCC e RSS 210 do IC.
A utilização do produto depende das seguintes condições:
- Este produto não deverá causar interferência prejudicial.
- Este produto tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo radiações que originam operações indesejadas.
Garantia do fabricante
- Se tiver dúvidas em relação às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.